België | nederlands

Met contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen gevaarlijke plekken beveiligen

Wanneer is de beveiliging van gevarenzones met contactloos werkende veiligheidsvoorzieningen geschikt? Gebruik CWB als u de toegang tot of het grijpen in de gevarenzone niet wilt voorkomen, maar de gevaarlijke beweging veilig wilt uitschakelen. Het beveiligingsveld wordt hierbij door optische sensoren beveiligd. Kom nu meer te weten over de veelzijdige toepassingsmogelijkheden!

Toegangsbeveiliging op robotcellen

Toegangsbeveiliging op robotcellen

Wilt u de toegang tot uw robotcel zonder omheiningen beveiligen? Vooral veiligheidslichtschermen zijn geschikt voor een barrièrevrije toegang. Ze bewaken het betreden van de gevarenzone en schakelen de robot veiligheid uit, zodra ze detecteren dat een persoon de gevarenzone heeft betreden. Om de robot weer te starten, moet er een reset via de besturing plaatsvinden.

Meerzijdige beveiliging van robots

In plaats van met hekken kunnen robots ook heel eenvoudig met een combinatie van één paar lichtschermen en twee spiegelzuilen worden beveiligd. De spiegelzuilen leiden de lichtstralen van de lichtschermen zodanig om dat één paar lichtschermen volstaat voor de bewaking van alle drie de toegankelijke zijden. Ze bewaken zodoende de toegang tot de gevarenzone veilig en besparen tegelijkertijd ruimte, kosten en installatietijd!

Robotcellen

Beveiliging van persen

Toegangsbeveiliging op persen

Bij de beveiliging van persen zijn er robuuste lichtschermen met een snelle reactietijd en een hoog Performance Level nodig. Gebruik lichtschermen met vingerbescherming om uw medewerkers tegen verwondingen door de pers te beschermen! Zodra de lichtschermen een vinger in hun beveiligingsveld detecteren, komt de pers veilig tot stilstand.

Meerzijdige beveiliging van persstraten

Bij grote persstraten vinden er regelmatig gereedschapswissels plaats. De gereedschappen worden dan bijvoorbeeld over rails uit of in persen geschoven. Daarbij moeten de in- en uitschuifzone worden beveiligd. Bespaar ruimte, kosten en installatietijd! Combineer daartoe gewoon één paar lichtschermen met twee spiegelzuilen. De spiegelzuilen leiden de infraroodstralen van de lichtschermen om. Zo hebt u maar één paar lichtschermen nodig voor de beveiliging van alle drie de te bewaken zijden!

Beveiliging van persstraten

Beveiliging van werkplekken vlak bij elkaar

Beveiliging van werkplekken vlak bij elkaar

Als meerdere werkplekken zich vlak bij elkaar bevinden, kunnen lichtschermen elkaar storen. Wilt u een storing voorkomen? Gebruik dan lichtschermen met geïntegreerde codering! Gecodeerde lichtschermen storen elkaar ook niet als ze zich vlak bij elkaar bevinden. Dit geldt in het bijzonder als de zendeenheid van het eerste paar lichtschermen stralen in de richting van de ontvangsteenheid van het tweede paar lichtschermen uitzendt. In dit geval kunt u de lichtschermparen met verschillende straalcodes, bijvoorbeeld code A en code B, configureren.

Beveiliging van transportbanden bij materiaalaan-/-afvoer met muting

Als er materiaal via een transportband wordt aan- en afgevoerd, zorgen lichtgordijnen met muting ervoor dat dit vlekkeloos verloopt. Dit is vooral het geval bij het transport van pakketten in logistieke centra of magazijnen. Bij L-muting kan materiaal in slechts één richting (vooruit) worden getransporteerd. Bij T-muting kan materiaal in twee richtingen (vooruit en achteruit) worden getransporteerd.

Het pakket wordt daarbij door de mutingsensoren gedetecteerd en mag het beveiligingsveld doorkruisen. Gedurende deze periode brandt de mutinglamp. Verder wordt de snelheid van de transportband bewaakt en de gegevens worden naar de besturing doorgestuurd.

Beveiliging van transportbanden

Beveiliging van materiaalaan- en -afvoer met blanking

Beveiliging met blanking

Hoe kunnen objecten worden verborgen die in het beveiligingsveld van de lichtgordijnen komen? U kunt daarvoor het beste lichtgordijnen met fixed of floating blanking gebruiken!

Fixed blanking is nodig als objecten continu in het beveiligingsveld komen en daardoor de stralen van het lichtgordijn onderbreken. Floating blanking wordt gebruikt als objecten continu in het beveiligingsveld komen, maar daarbij bijvoorbeeld door kabels bewegen en zo bepaalde stralen van het lichtgordijn onderbreken. De gevaarlijke beweging wordt bij beide soorten blanking gestopt als er buiten het onderbroken gebied in het beveiligingsveld wordt gegrepen.

Toegangsbeveiliging met beveiliging achter de veiligheidsafscherming

Wilt u niet alleen de toegang tot gevarenzones, maar ook de gevarenzones zelf beveiligen? Dan hebt u een veiligheidsconcept met beveiliging achter de veiligheidsafscherming nodig. Gecascadeerde lichtschermen zijn ideaal voor deze toepassing. Verbind daartoe twee lichtschermparen via een cascadeerkabel met elkaar. Meerdere, gecascadeerde lichtschermen vormen een compleet beveiligingsveld en werken als één enkel lichtscherm. Om te voorkomen dat de gevaarlijke beweging opnieuw start, kunt u bij zo'n toepassing niet resetten.

Beveiliging met beveiliging achter de veiligheidsafscherming

Beveiliging van ruimtekritische toepassingen

Beveiliging van ruimtekritische toepassingen

Vooral smalle lichtgordijnen zijn geschikt voor het beveiligen van productiemethoden zoals graveren of frezen. Bij het construeren telt namelijk elke centimeter! Lichtgordijnen bewaken het grijpen in de gevarenzone zonder veel ruimte in beslag te nemen. Bij een onderbreking van het beveiligingsveld schakelen ze de machinebeweging veilig uit.

Lineaire cascadering voor ruimtekritische toepassingen

Gebruikt u machines met open grijpzones zoals bijvoorbeeld SMD-bestukkingsmachines? Hebt u weinig ruimte voor het aanbrengen van veiligheidssensoren? Kies dan bij de beveiliging van uw machine voor smalle lichtschermen! Bij lange machines kunt u de lichtschermen met behulp van cascadeerkabels lineair cascaderen en zo profiteert u van een compleet beveiligingsveld. Zodra de lichtschermen registreren dat er in het beveiligingsveld wordt gegrepen, wordt de machine veilig gestopt.

Beveiliging lineaire cascadering
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Pilz Belgium cvba

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be