PILZ Inside Automation
Editie 7 2023 / 27 jul. 2023


Maak kennis met de kleinste Veiligheidsbesturing PNOZmulti 2: Stand-alone-basismodule PNOZ m C0. De uiterst compacte stand-alone-basismodule bewaakt met acht vrij configureerbare veilige ingangen en vier veilige halfgeleideruitgangen maximaal vier veiligheidsfuncties op machines. Lees alles over de gebruiksvoordelen! We presenteren ook de nieuwe Pilz Safety Distance Calculator - altijd met de juiste veiligheidsafstand.
Veiligheidsrelevante besturingssystemen correct opzetten

Ontdek welke processen en normen belangrijk zijn voor het ontwerpen en evalueren van veiligheidsrelevante besturingssystemen. De focus ligt op de normen voor veiligheidsgerelateerde besturingen: EN ISO 13849-1 en EN/IEC 62061. Vergroot uw kennis van ontwerpbeginselen en van het berekenen van het Safety Integrity Level en Performance Level.
Meer informatie

Producten

PITmode fusion: gebruik bij MTU Aero Engines

Bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode fusion verhoogt safety en security op scheurtestfaciliteiten van Rhode + Wagner
Bepaal de juiste veiligheidsafstand

Om de veiligheidsafstand voor veiligheidslichtschermen te berekenen, ondersteunen wij u met onze Pilz safety distance calculator. Op basis van EN ISO 13855 en uw specificaties wordt de vereiste afstand berekend en worden de passende producten direct weergegeven.
De kleinste veiligheidsbesturing PNOZmulti 2 - stand-alone basismodule PNOZ m C0

De uiterst compacte stand-alone basismodule met een bouwbreedte van slechts 22,5 mm bewaakt met acht vrij configureerbare veilige ingangen en vier veilige halfgeleideruitgangen maximaal vier veiligheidsfuncties op machines. Afhankelijk van de toepassing kunnen safety-eisen tot PL e / SIL CL 3 worden gerealiseerd. De nieuwe stand-alone basismodule maakt uw machines veilig en economisch!

Services

Hoe kunnen bestuurderloze transportvoertuigen en -systemen veilig worden gebruikt?

Ontdek hoe BTS veilig in een bestaand systeem kunnen worden geïntegreerd! Vergroot uw kennis van typische maatregelen voor risicoreductie en van de toepassing van de meest uiteenlopende veiligheidsstrategieën. De training is bedoeld voor alle vakmensen die verantwoordelijk zijn voor de machineveiligheid van nieuwe en bestaande BTV alsmede voor fabrikanten, integratoren en gebruikers van BTV. Van de juiste toepassing en implementatie tot de beoordeling en evaluatie - met Pilz speelt u op safe!

Bedrijf

Bescherming van de mens bij Pilz

Automatiseringsoplossingen van Pilz beschermen wereldwijd mensen in de machine- en installatiebouw en in de intralogistiek, spoorwegtechniek of robotica tegen mogelijke gevaren die in het productieproces of de productieomgeving ontstaan. De mens en zijn veiligheid staan bij Pilz centraal.