PROFIBUS (Process Field Bus) is een universele veldbus die op grote schaal in de automatiseringstechniek wordt toegepast. Hij mag niet worden verward met de PROFINET-standaard voor Industrial Ethernet. PROFIBUS is gebaseerd op de erkende internationale normen IEC 61158, IEC 61784 en EN 50170. Het snelle, open bussysteem maakt een overdrachtssnelheid van maar liefst 12 Mbit/s mogelijk en kan door zijn modulariteit aan de meest uiteenlopende toepassingen worden aangepast.
Met PROFIBUS DP communiceren de centrale automatiseringsapparaten via een snelle seriële verbinding met decentrale veldapparaten zoals I/O's, aandrijvingen, ventielen en meetomvormers. De data-uitwisseling vindt cyclisch plaats. Hierbij kunnen korte reactietijden worden bereikt.
PROFIBUS DP biedt verschillende diagnosefuncties. Daarbij worden
diagnosemeldingen via de bus overgedragen en bij de master samengevat. De diagnosefuncties omvatten de volgende niveaus:
- Stationsgerelateerde diagnose: meldingen over de bedrijfsgereedheid van een deelnemer
- Modulegerelateerde diagnose: meldingen over fouten binnen een I/O-deelgebied
- Kanaalgerelateerde diagnose: meldingen over fouten van een afzonderlijke in-/uitgang
PROFIBUS DP kan door zijn open architectuur met lijntopologie en terminators aan de meest uiteenlopende toepassingen in alle deelstappen van de productieautomatisering worden aangepast. PROFIBUS is internationaal genormaliseerd volgens IEC 61158, IEC 61784 en EN 50170.