België | nederlands

10BaseT

Ethernet-standaard

  • Overdrachtssnelheid: 10 Mbit/s
  • Max. segmentlengte: 100 m
  • Medium: UTP/STP-kabel, 2 aderparen, categorie -3, -4, -5
  • Impedantie van de kabel: 100 ohm
  • Aansluiting: 8-polige RJ45-stekker (pin 1-2 en pin 3-6)
  • Topologie: point-to-point, ster (via hub)

Met de definitie van 10BaseT wordt de fysieke topologie gescheiden van de logische. In de kabel worden de gegevens volgens zend- en ontvangrichting gescheiden overgebracht. Kabelonderbrekingen of uitgetrokken stekkers die bij alle fysieke busstructuren een stilstand van het totale segment tot gevolg hebben, beperken zich bij 10BaseT slechts tot één werkplek.