België | nederlands

Inductieve sensor

Een inductieve sensor detecteert metalen. Via een magneetspoel wordt de verandering van het inductieve veld door het metaal gemeten. Conform ISO 14119 worden inductieve sensoren geclassificeerd als type 3.

De veilige naderingsschakelaar PSENini detecteert bijvoorbeeld contactloos de nadering van metalen objecten en levert zo de noodzakelijke veiligheidssignalen over posities en eindstanden. PSENini dient bovendien als impulsopnemer voor tellen of voor toerentaldetectie. Vergeleken met mechanische schakelaars wordt de inductieve sensor gekenmerkt door een hoge productiviteit en lange levensduur: contactloze, slijtagevrije werking en een hoge schakelnauwkeurigheid. Bovendien is de veilige naderingsschakelaar ongevoelig voor stof en trillingen. Wordt PSENini in serie geschakeld met verdere veiligheidsschakelaars PSENini en PSENcode, alsmede met de heksystemen PSENslock en PSENsgate, dan kunnen tijd en kosten worden bespaard, omdat er minder veilige ingangen en bedrading nodig zijn.