Poort voor de aansluiting van een externe ethernet-transceiver.
Ingedeeld op basis van zend-, ontvang- en collisie-informatie, worden gegevens van de transceiver via een 15-polige SUB-D-stekker beschikbaar gesteld. De aansluiting van de eindapparatuur vindt plaats middels een 8-aderige Twisted Pair-kabel met een lengte van max. 50 m.
Terwijl de AUI-poort vroeger hoofdzakelijk werd gebruikt voor de koppeling van eindapparatuur aan 10Base5-transceivers (Yellow Cable/Thick Ethernet), wordt deze tegenwoordig vooral gebruikt voor de aansluiting op LWL-transceivers.
Attachment Unit Interface
AUI
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be