België | nederlands

10Base2

Ethernet-standaard

  • Overdrachtssnelheid: 10 Mbit/s
  • Max. segmentlengte: 185 m
  • Medium: coaxiale kabel RG-58
  • Impedantie van de kabel: 50 ohm
  • Aansluiting: BNC-stekker, T-stukken
  • Min. stationsafstand: 0,5 m
  • Max. aantal transceivers per segment: 30
  • Topologie: bus

Verdere gangbare benamingen voor 10Base2 zijn Cheapernet en Thin Ethernet.
Het begin en einde van een segment moeten worden afgesloten met afsluitweerstanden van 50 ohm. Tussen twee stations mogen niet meer dan vier repeaters liggen.