De nood-uit-schakeling wordt vaak verwisseld met de noodstopschakeling. Het belangrijkste verschil is de reactie bij het indrukken van de noodstop- of nood-uit-knop. In geval van een noodstop worden de gevaarlijke bewegingen gestopt. In geval van nood-uit wordt het systeem energievrij geschakeld, hetgeen bij elektrische gevaren (elektrische schok) noodzakelijk is.
Beide systemen bestaan normaal gesproken uit een of meerdere nood-uit-/noodstopknoppen die via een veiligheidsrelais de desbetreffende gevaren uitschakelen. Nood-uit of noodstop is in Europa noodzakelijk op grond van de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en de volgens deze richtlijn geharmoniseerde normen EN ISO 12100, EN 60204-1 en EN ISO 13850.
Van toepassing zijnde normen:
EN ISO 12100:2010 - VEILIGHEID VAN MACHINES - ALGEMENE ONTWERPBEGINSELEN - RISICOBEOORDELING EN RISICOREDUCTIE
EN 60204-1:2010 - VEILIGHEID VAN MACHINES - ELEKTRISCHE UITRUSTING VAN MACHINES - DEEL 1: ALGEMENE EISEN
EN ISO 13850:2015 - VEILIGHEID VAN MACHINES - NOODSTOPFUNCTIE - ONTWERPBEGINSELEN