België | nederlands

100BaseT4

Ethernet-standaard

  • Overdrachtssnelheid: 100 Mbit/s
  • Max. segmentlengte: 100 m
  • Medium: UTP-kabel, 4 aderparen, categorie -3, -4, -5
  • Impedantie van de kabel: 100 ohm
  • Aansluiting: 8-polige RJ45-stekker
  • Topologie: point-to-point, ster (via hub)

Met de definitie van 100BaseT4 wordt de fysieke topologie gescheiden van de logische. De overdrachtssnelheid van 100 MBit/s bij de gelijktijdige inachtneming van de categorie-3-bandbreedte van 25 MHz wordt onder meer ook bereikt door het gebruik van alle vier de aderparen. Voor elke datarichting worden bij 100BaseT4 altijd 3 paren tegelijk gebruikt.