Machinerichtlijn

Veiligheids- en gezondheidseisen moeten in de Europese Unie uniform geregeld zijn. Aangezien de machinebouw een van de belangrijkste technische subsectoren en een van de industriële kernactiviteiten in de economie van de Unie is, zijn er voorschriften voor de vrije handel van machines opgesteld. Deze gelden voor fabrikanten , exploitanten en distributeurs van machines in de Europese Economische Ruimte (EER).

Het belangrijkste voorschrift is de Machinerichtlijn (MRL). De officiële titel luidt: Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking).

De Machinerichtlijn is sinds 29 december 2009 van kracht. De Machinerichtlijn moest eerst in elke EU-lidstaat worden omgezet in nationaal recht. Ook buiten de EU wordt de Machinerichtlijn als voorschrift toegepast, bijvoorbeeld in Zwitserland, Turkije en Noorwegen, maar ook in Brazilië en Argentinië.
Op 20 januari 2027 wordt de Machinerichtlijn vervangen door de Machineverordening 2023/1230 . Vanaf deze datum moet de Machineverordening verplicht worden toegepast.

Ontwerp en productie van machines volgens de Machinerichtlijn:

  • De machine moet mechanisch en elektrisch veilig worden ontworpen. Dit omvat het vermijden van gevaren zoals bewegende onderdelen, elektrische risico's en andere potentiële gevarenbronnen.
  • De functionele veiligheid moet worden geïmplementeerd. Dit omvat bijvoorbeeld de implementatie van veiligheidsfuncties om ongevallen te voorkomen.
  • De machine moet al veilig zijn op het moment dat ze op de markt wordt gebracht. Dit betekent dat ze moet voldoen aan alle relevante veiligheidseisen.
  • Een veilige bediening van de machine moet zijn gegarandeerd. Dit omvat aspecten zoals duidelijke instructies voor de operator, eenvoudig te begrijpen bedieningselementen en een ergonomisch design.
  • Veiligheids- en beschermingsvoorzieningen van de machine mogen niet zomaar worden omzeild, dit is een manipulatie van veiligheidsvoorzieningen. Ze zijn cruciaal voor de bescherming van operators en andere personen.
  • Er worden conformiteitsbeoordelingsprocedures met een risicobeoordeling uitgevoerd. Dit helpt ervoor te zorgen dat de machine aan alle relevante veiligheidseisen voldoet.
  • Na een succesvolle beoordeling wordt de conformiteitsverklaring afgegeven en de CE-markering aangebracht.
  • Het is belangrijk om technische documentatie en een gebruiksaanwijzing op te stellen. Deze moeten gebruikers en operators van de machine duidelijk op aanwezige restrisico's wijzen.

Geharmoniseerde normen

Normen hebben doorgaans geen bindend karakter, behalve als ze in het officiële publicatieblad van de EU gepubliceerd of in nationale wetten en bepalingen omgezet worden. Door de publicatie van deze zogenaamde geharmoniseerde normen wordt het "vermoeden van overeenstemming" van kracht.

Meer informatie:
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
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?