België | nederlands

Noodstop

Machines en installaties moeten conform de Machinerichtlijn zijn voorzien van een noodstopvoorziening, om in noodgevallen gevaar te kunnen voorkomen of te reduceren. Noodstopbedieningsapparaten worden in gevaarlijke situaties handmatig bediend en activeren een signaal om de gevaarlijke beweging te stoppen. Met het activeren van het noodstopcommando wordt de noodstopvoorziening vergrendeld. De vergrendeling moet worden vastgehouden totdat de voorziening handmatig wordt ontgrendeld.

Noodstopknoppen PITestop kunnen wereldwijd worden gebruikt, omdat ze voldoen aan alle internationaal relevante normen en voorschriften zoals EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 en EN ISO 13850. Omdat ze geschikt zijn voor toepassingen t/m SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 en PL e volgens EN ISO 13849-1, voldoen ze ook aan de eisen van UL en CE. Uitgevoerd volgens beschermingsgraad IP65 vindt ontgrendeling plaats door een draaibeweging links- of rechtsom. De schakelaarstand is zichtbaar door een zwarte verklikkerstrook rondom de as, die door het indrukken van de paddestoelknop wordt afgedekt.