België | nederlands

Retrofit

Met retrofit wordt de ombouw van een machine naar de nieuwste stand der techniek aangeduid. Met name persen bezitten doorgaans een langere levensduur dan andere machines. Na een langere gebruiksperiode kunnen veiligheidsdefecten optreden en zijn veiligheidsmaatregelen verouderd of worden gemanipuleerd. Terwijl mechanische onderdelen nog volledig intact zijn, is de besturings- en aandrijftechniek intussen gedateerd. Een retrofit brengt de pers weer naar de nieuwste stand der techniek en verhoogt hierdoor in belangrijke mate de productiviteit.

Oudere machines langer gebruiken dankzij retrofit

Door middel van gefundeerd geplande en gerealiseerde retrofits kunnen oudere machines worden uitgerust met actuele elektro-, besturings- en veiligheidstechniek. De kosten hiervan zijn aanzienlijk geringer dan bij een nieuwe investering. Dankzij retrofit wordt de machine niet alleen opnieuw veilig gemaakt, maar worden ook de productiviteit en beschikbaarheid verhoogd. De ombouw rendeert al na korte tijd, omdat de productie weer rationeel en storingsvrij verloopt.

Retrofit voor een veilig en economisch bedrijf

Door middel van een uitgebreide techniek- en systeemanalyse wordt bepaald wat onderdeel van een retrofit dient te zijn en wat mogelijke technische veranderingen betekenen voor een veilig en economisch bedrijf. Het ombouwen van een machine heeft doorgaans een nieuwe risicobeoordeling en CE-markering tot gevolg.