Een veiligheidslichtscherm is een contactloos werkende veiligheidsvoorziening (CWV) en behoort tot de categorie niet-scheidende afschermingen. Hij wordt gebruikt in industriële werkomgevingen om de bescherming van medewerkers en machines te garanderen. Een veiligheidslichtscherm is een effectieve veiligheidsvoorziening die volgens het principe van opto-elektronische detectie werkt. Dit betekent dat hij lichtsignalen gebruikt om de toestand van het detectieveld te bewaken.
Veiligheidslichtschermen
Wat is een veiligheidslichtscherm?
Waarvoor is een veiligheidslichtscherm bedoeld?
Veiligheidslichtschermen zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge veiligheidsnormen en om de bescherming van personen en installaties te garanderen. Ze worden gebruikt om gevarenzones te beveiligen, bijvoorbeeld door:
- Ingangsbeveiliging: een veiligheidslichtscherm kan worden gebruikt om de ingang van bepaalde gebieden of gevarenzones te beveiligen
- Toegangsbeveiliging: een veiligheidslichtscherm kan worden gebruikt om de toegang tot bewegende onderdelen of machines te beveiligen en personen tegen letsel te beschermen. In industriële omgevingen worden veiligheidslichtschermen vaak gebruikt voor het beveiligen van gebieden met daarin roterende of bewegende machineonderdelen die een gevaar zouden kunnen vormen.
Door het gebruik van veiligheidslichtschermen wordt de veiligheid van de werkomgeving verhoogd en het risico op ongevallen geminimaliseerd.
Wat is het verschil tussen veiligheidslichtschermen en eenvoudige lichtschermen?
Niet-veilige lichtschermen worden voornamelijk gebruikt voor het detecteren van objecten of voor het uitvoeren van basisfuncties in industriële toepassingen. Ze worden in verschillende toepassingen zoals de fabrieksautomatisering of verpakkingsindustrie gebruikt.
Veiligheidslichtschermen daarentegen beschermen personen en voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen. Ze worden gebruikt in veiligheidskritische toepassingen om personen, voorwerpen of ook machineprocessen te beschermen.
Welke functies heeft een veiligheidslichtscherm?
Een veiligheidslichtscherm biedt verschillende functies om een veilige werkomgeving te garanderen, zoals
- Uitstekende bestendigheid tegen omgevingsstoringen zoals licht van buitenaf, trillingen of verontreinigingen
- Snelle reactietijd om gevaarlijke situaties te herkennen
- Integratie in al aanwezige veiligheidssystemen
- Afwezigheid van dode zones – veel lichtstralen bewaken tot de rand van de behuizing
- Ze kunnen vaak worden gecodeerd, zodat lichtschermen elkaar niet storen
Welke soorten lichtschermen zijn er? Wat zijn de toepassingen?
Eenstraals veiligheidslichtschermen hebben maar één lichtstraal en zijn geschikt voor kleinere gebieden. Meerstraals veiligheidslichtschermen hebben meerdere lichtstralen (meestal twee tot vier) en kunnen ook grotere gebieden bestrijken. Ze worden ook wel lichtschermen voor lichaamsbescherming genoemd.
Meerstraals veiligheidslichtschermen worden onderverdeeld in veiligheidslichtroosters en veiligheidslichtgordijnen: het verschil zit in de resolutie van het stralenveld. Deze is het fijnst bij het veiligheidslichtgordijn.
Eenstraals veiligheidslichtschermen
Bewaking van kleinere gebieden zoals ingangen van bepaalde gebieden, bijvoorbeeld machine-ingangen of deurzones
Meerstraals veiligheidslichtschermen
Bewaking van grotere gebieden zoals transportbanden of grote machines. Gebruik voor lichaamsbescherming.
Veiligheidslichtroosters
Bewaking van grotere gebieden en bescherming van gebieden rond robotcellen of gevaarlijke machines. Gebruik voor handbescherming.
Veiligheidslichtgordijnen
Contactloze beveiliging van gevarenzones op persen, scharen of bewegende machineonderdelen. Gebruik voor vingerbescherming.
In welke sectoren wordt een veiligheidslichtscherm gebruikt?
Veiligheidslichtschermen worden in verschillende sectoren gebruikt, vooral daar waar een betrouwbare bewaking en beveiliging van gevarenzones noodzakelijk zijn.
Meer informatie
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be