België | nederlands

Remaansturing

De veilige remaansturing (SBC) levert een veilig uitgangssignaal voor het aansturen van een externe mechanische rem. Bij de toegepaste remmen moet het gaan om zogeheten veiligheidsremmen, waarbij een ruststroom tegen een veerkracht werkt. Wordt de stroom onderbroken, dan wordt de rem geactiveerd. Aanstuurmodulen bevatten vaak een prestatieverlagingsfunctie bij een geventileerde rem, om het energieverbruik resp. de verwarming van de rem te reduceren. Al naargelang de risicoanalyse is er een veilige remtest nodig waarmee fouten tijdens het bedrijf worden gedetecteerd.


Bij assen met hangende lasten worden vaak vastzet- of bedrijfsremmen gebruikt. Behalve de rem is ook de aansturing van de rem een belangrijk onderdeel van de veiligheidsfunctie. De functie Veilige remaansturing (SBC) wordt doorgaans toegepast voor het aansturen van de vastzetrem, die wederom na stilstand van een as wordt geactiveerd.


Beveiliging van door de zwaartekracht belaste assen

Een veilige aansturing en bewaking van remmen is in het bijzonder bij door de zwaartekracht belaste assen noodzakelijk om mogelijke gevaren veilig te voorkomen. De automatische productie brengt bij verticale bewegingen vanwege de zwaartekracht grote risico's met zich mee wanneer de energie uitvalt of de reminrichting niet meer werkt. In het kader van de risicobeoordeling moeten de risico's van het ongewenst omlaagzakken in aanmerking worden genomen en moeten er maatregelen voor risicominimalisering worden gedefinieerd.


Oplossingen van Pilz voor een veilige remaansturing

Pilz biedt diverse oplossingen aan: Het veiligheidsrelais PNOZ s50 zorgt voor een veilige aansturing van twee remmen (vastzet- of veiligheidsremmen) tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e.  PMCprotego DS bewaakt met de veilige remtest de slijtage van de rem.


Meer informatie: