100BaseTX

Ethernet-standaard

  • Overdrachtssnelheid: 100 Mbit/s
  • Max. segmentlengte: 100 m
  • Medium: UTP-kabel, 2 aderparen, categorie -5
  • Impedantie van de kabel: 100 ohm
  • Aansluiting: 8-polige RJ45-stekker
  • Topologie: point-to-point, ster (via hub)

 

Met de definitie van 100BaseT4 wordt de fysieke topologie gescheiden van de logische. De componenten zoals kabels, RJ45-wandstopcontacten, patchpanels enz. moeten overeenkomstig categorie 5 zijn ontworpen voor een overdrachtssnelheid van 100 MHz.

  • Hub
  • Categorie
  • Segment
  • Topologie
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
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?