België | nederlands

Internationale en nationale normen (IEC, ISO, DIN, …)

Wat zijn normen?

Normen zijn gedocumenteerde, doorgaans vrijwillige afspraken waarin criteria voor producten, diensten en processen worden vastgelegd. Met behulp van normen kan worden gegarandeerd dat producten en diensten geschikt voor het beoogde doel, vergelijkbaar en compatibel zijn.

 

Internationale normen – uitgegeven door IEC en ISO

Normen in Europa – ontstaan van een EN IEC- of EN ISO-norm

Op Europees niveau worden de EN-normen toegepast. Deze normen worden normaal gesproken op initiatief van de EU door de Europese normalisatieorganisaties CEN en CENELEC ontwikkeld. (CEN en CENELEC zijn overkoepelende organen voor alle nationale normalisatieorganisaties in Europa.) Ook CEN en CENELEC verdelen de normen (CENELEC: elektronica en elektrotechniek. CEN: mechanica). Veel van de normen worden tegenwoordig als het ware in een pakket als IEC- of ISO-norm in samenwerking met de EU door CEN en CENELEC ontwikkeld. Als resultaat van deze inspanningen ontstaan EN IEC- of EN ISO-normen. De normen in Europa kunnen worden onderverdeeld in zogenaamde A-, B-, en C-normen.

Wilt u meer informatie? Lees hoofdstuk 3.4! Het Engelstalige safetycompendium biedt u kennis over machineveiligheid.

Safetycompendium