Volgens de Machinerichtlijn wordt degene die machines of machinedelen met een verschillende herkomst samenbouwt en deze in omloop brengt fabrikant van een machine.
De fabrikant kan ofwel de machinebouwer zelf ofwel de exploitant zijn.
Volgens de Machinerichtlijn wordt degene die machines of machinedelen met een verschillende herkomst samenbouwt en deze in omloop brengt fabrikant van een machine.
De fabrikant kan ofwel de machinebouwer zelf ofwel de exploitant zijn.
Een exploitant wordt fabrikant als hij een machine aanschaft en deze voor het eerst in de EU in omloop brengt.
Als een exploitant een nieuwe installatie uit verschillende machines samenstelt, zodat verschillende deelmachines een nieuwe machine vormen, wordt hij eveneens fabrikant. Hierbij gaat het om een zogenaamde “wezenlijke verandering“ die het uitvoeren van een volledige conformiteitsbeoordelingsprocedure noodzakelijk maakt.
De in heel Europa geldende Machinerichtlijn is in Duitsland omgezet in de Machineverordening – 9e ProdSV / productveiligheidswet. Hier wordt het thema “Wezenlijke verandering van machines“ behandeld.
Op 9 april 2015 heeft het Duitse ministerie van Arbeid en Sociale Zaken een interpretatiedocument over dit thema gepubliceerd. De beslissing of de aanpassingen aan een machine volgens dit document een “wezenlijke verandering“ vormen, kan als volgt worden herleid.
Hoewel deze interpretatie in de productveiligheidswet expliciet voor Duitsland is gemaakt, zijn de eisen die daaruit ten aanzien van de “wezenlijke verandering van machines“ voortvloeien absoluut van toepassing voor andere Europese landen.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be