België | nederlands

Veilige pneumatische uitrusting van machines

Veilige pneumatische uitrusting van machines

De pneumatiek is naast de elektrotechniek en hydrauliek een van de aandrijftechnologieën in de machine- en installatiebouw.

Veilige pneumatiek kan worden onderverdeeld in twee delen:

  • fundamentele principes volgens EN ISO 13849-2 in bijlage B. Dit zijn bijvoorbeeld: persluchtbehandeling of drukbegrenzing.
  • veiligheidsmaatregelen voor pneumatische aandrijvingen (besturingstechnische oplossingen die voor een gewenst gedrag van een cilinder zorgen).

 

Veiligheidsmaatregelen van veiligheidsgerichte pneumatiek beschrijven schakelingstechnische oplossingen. Dit zijn o.a.:

  • beveiliging tegen onverwacht starten
  • be- en ontluchten
  • afremmen van de beweging
  • blokkeren van de beweging
  • omkeren van de beweging
  • mogelijkheid tot vrij bewegen
  • krachtenevenwicht op de aandrijving

EN ISO 4414 - Norm voor de pneumatische uitrusting

Norm Titel
EN ISO 4414 Pneumatiek - Algemene regels en veiligheidseisen voor systemen en hun onderdelen

 

Wilt u meer informatie? Lees hoofdstuk 8.3! Het Engelstalige safetycompendium biedt u kennis over machineveiligheid.

Safetycompendium