België | nederlands

Veilige hydraulische uitrusting van machines

Veilige hydraulische uitrusting van machines

Bij het ontwerpen van hydraulische systemen voor machines moet rekening worden gehouden met alle beoogde bedrijfstoestanden en toepassingen. Om de gevaren te bepalen, moet er een risicobeoordeling volgens EN ISO 12100 worden uitgevoerd. Voor zover mogelijk moeten alle geïdentificeerde risico’s bij het ontwerpen van het systeem worden geëlimineerd. Waar dit niet mogelijk is, moeten geschikte veiligheidsmaatregelen worden toegepast.

Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Alle onderdelen van het systeem moeten bestand zijn tegen drukken die overeenkomen met de maximale bedrijfsdruk van het systeem of van een willekeurig onderdeel of over andere veiligheidsmaatregelen beschikken.
  • Veel gebruikte veiligheidsvoorzieningen tegen een te hoge druk zijn een of meerdere drukbegrenzingsventielen, die de druk in alle delen van het systeem begrenzen.
  • Systemen moeten zodanig worden ontworpen, gebouwd en ingesteld dat ze drukstoten en drukstijgingen kunnen minimaliseren. Een drukstoot en een toegenomen druk mogen geen gevaren veroorzaken.

Normen voor de hydraulische uitrusting

Norm Titel
EN ISO 4413 Hydrauliek - Algemene regels en veiligheidseisen
voor systemen en hun componenten

 

Safetycompendium

Wilt u meer informatie? Lees hoofdstuk 8.4! Het Engelstalige safetycompendium biedt u kennis over machineveiligheid.

Safetycompendium