Om gevaren voor personen te vermijden, zijn er minimumafstanden tussen een gevaarlijke plek en een beveiligingsinrichting voorgeschreven. Deze minimumafstanden zijn bedoeld om te voorkomen dat lichaamsdelen bekneld raken.
Effectiviteit van beveiligingsinrichtingen door minimumafstanden
De minimumafstanden bestaan uit twee delen:
- De stap- of grijpsnelheid vermenigvuldigd met de reactietijd van het systeem en
- een toeslag die afhankelijk is van de hoogte van de gevaarlijke plek en van de hoogte van de beveiligingsinrichting. Deze toeslag kan maximaal 1200 mm bedragen.
Norm voor minimumafstanden bij machines
Norm | Titel |
---|---|
EN ISO 13854 | Veiligheid van machines Minimumafstanden - ter voorkoming van het bekneld raken van lichaamsdelen |
hoofdkantoor
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Technische ondersteuning
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Was dit artikel nuttig?