België | nederlands

Toegangsbeperkende, verstelbare veiligheidsvoorzieningen

Toegangsbeperkende, verstelbare veiligheidsvoorzieningen

Verstelbare veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt als de toegang tot de gevarenzones niet volledig kan worden voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het boren met een boormachine of bij het cirkelzaagblad. Ze moeten afhankelijk van het soort werk handmatig of automatisch alsmede eenvoudig en zonder gereedschap kunnen worden versteld.

De veiligheidsvoorziening moet eenvoudig in te stellen zijn om te voorkomen dat het bedieningspersoneel haar continu in de verst geopende stand laat omdat het instellen te ingewikkeld is. De veiligheidsvoorziening mag niet zomaar kunnen worden afgenomen.

Norm voor toegangsbeperkende, verstelbare veiligheidsvoorzieningen

In Europa beschrijft de norm EN 953 (ISO 14120) de eisen aan afschermingen.

Norm Titel
EN ISO 14120 Veiligheid van machines
Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen