Beweegbare, scheidende afschermingen

Beweegbare, scheidende afschermingen

Beweegbare, scheidende afschermingen zijn over het algemeen mechanisch met het machineframe of met een vast onderdeel in de buurt van de machine verbonden. De afscherming kan met scharnieren bevestigd of op rails aangebracht zijn. Ze kunnen zonder gereedschap worden geopend en zijn alleen actief als ze gesloten zijn.

Vergrendelingsinrichtingen als veiligheidsoplossing

Beweegbare, scheidende afschermingen kunnen met een vergrendelingsinrichting verbonden zijn. De vergrendelingsinrichting zorgt ervoor dat bijvoorbeeld bij het openen van een hek gevaarlijke machinefuncties worden gestopt en dat een onverwachte herstart gegarandeerd wordt voorkomen.

 

Normen voor beweegbare, scheidende afschermingen

Norm Titel
EN ISO 14120

Veiligheid van machines
Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen

EN ISO 14119

Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze

 

Beveiliging tegen onverwachte (her)start van een machine

Een machine mag na de activering van een afscherming niet automatisch opnieuw starten na het verlaten van het beveiligingsveld. De herstart mag alleen door het bevestigen op een commando-apparaat buiten de gevarenzone en met zicht op dit apparaat mogelijk zijn.

Dit is bijvoorbeeld belangrijk als de energietoevoer na een onderbreking wordt hersteld of als een aandrijving onverwacht start als gevolg van een foutieve besturing.

 

Norm voor de beveiliging tegen een onverwachte (her)start

Norm Titel
EN ISO 14118

Veiligheid van machines
Voorkoming van onbedoeld starten

 

Wilt u meer informatie? Lees hoofdstuk 4.2.2! Het Engelstalige safetycompendium biedt u kennis over machineveiligheid.

Safetycompendium
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
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?