Een vaste, scheidende afscherming is een machineonderdeel dat met behulp van een obstakel bescherming garandeert. De afscherming kan een omheining, barrière, afdekking of iets dergelijks zijn. Ze kan gelast, gelijmd of met bevestigingsmiddelen (bouten, klinknagels, etc.) aangebracht worden. Vaste, scheidende afschermingen bemoeilijken de toegang tot de machine fysiek.
Vaste, scheidende afschermingen

Voorschriften voor vaste, scheidende afschermingen
Volgens de voorschriften van de Machinerichtlijn mogen bevestigingen van vaste, scheidende afschermingen alleen met gereedschap worden losgemaakt of afgenomen. De bevestigingsmiddelen moeten na het afnemen van de afschermingen met de afschermingen of met de machine verbonden blijven. Voor zover mogelijk mogen scheidende afschermingen na het losmaken van de bevestigingsmiddelen niet in de beveiligingsstand blijven.
Alternatieven voor beveiligingsinrichtingen
Als scheidende afschermingen niet mogelijk of zinvol zijn, worden er besturingstechnische oplossingen gebruikt. Wanneer een persoon een gevarenbron nadert, schakelen deze de machine uit of brengen ze de machine op een andere manier in een veilige toestand. Verder blijft alleen de indicatieve veiligheidstechniek over: hierbij wordt bijvoorbeeld in de gebruiksaanwijzing of op de machine op restgevaren gewezen.
Normen voor vaste, scheidende afschermingen
Norm | Titel |
---|---|
EN ISO 14120 |
Veiligheid van machines |
Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be