België | nederlands

Niet-scheidende afschermingen

Niet-scheidende afschermingen

Niet-scheidende afschermingen voorkomen de toegang/toetreding tot de gevaarlijke zone van de machine niet, maar schakelen bij activering van de afscherming de gevaarlijke bewegingen gegarandeerd uit. Dergelijke afschermingen kunnen bijvoorbeeld lichtschermen, scanners, schakelmatten of tweehandenbedieningen zijn.

Beveiliging tegen onverwachte (her)start van een machine

Tweehandenbedieningen voorkomen verwondingen aan de handen en ook aan andere lichaamsdelen. Het activeren van de werking van de machine/het besturingscommando is alleen mogelijk door het gebruik van beide handen, die zich hierbij in een veilige positie bevinden.

 

Normen voor niet-scheidende afschermingen

Norm Titel
EN 61496-1

Veiligheid van machines
Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen - Deel 1:
Algemene eisen en beproevingen

IEC 61496-2
EN 61496-2

Veiligheid van machines
Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen - Deel 2:
Bijzondere eisen voor actieve opto-elektronische inrichtingen (AOPD)

CLC/TS 61496-3

Veiligheid van machines
Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen - Deel 3:
Bijzondere eisen voor actieve opto-elektronische inrichtingen die reageren op diffuse reflectie (AOPDDR)

EN ISO 13855

Veiligheid van machines
Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met de naderingssnelheden van delen van het menselijk lichaam

EN 574

Veiligheid van machines
Tweehandenbediening - Functionele aspecten
Grondslagen voor het ontwerp

ISO 13856 -1/-2/-3

Veiligheid van machines - Drukgevoelige beschermingsvoorzieningen
Algemene principes voor het ontwerp en beproeving van
deel 1: drukgevoelige matten en vloeren
deel 2: drukgevoelige lijsten en stangen
deel 3: drukgevoelige bumpers, platen, kabels en dergelijke voorzieningen

 

Wilt u meer informatie? Lees hoofdstuk 4.3! Het Engelstalige safetycompendium biedt u kennis over machineveiligheid.

Safetycompendium