Normen zijn afspraken tussen verschillende belangengroepen (fabrikanten, consumenten, keuringsinstanties, arbo-instanties en regeringen). Ze beschrijven de stand van de techniek op het moment waarop ze worden opgesteld. Afhankelijk van de plaats van gebruik van de machine of het product kunnen er verschillende wettelijke regelingen van kracht zijn die de toepassing van verschillende normen noodzakelijk maken. De juiste keuze is voor de machinefabrikant een hulpmiddel voor het naleven van de wettelijke richtlijnen.
Overzicht van de basisnormen (A+B-normen)
De basis voor de veiligheid van machines en installaties

Basisnormen (A- en B-normen) bevatten belangrijke informatie over het ontwerp, de strategie en de werking - voor de veiligheid van machines en installaties.

De belangrijkste basisnormen oftewel A- en B-normen:
Veilig ontwerp | |
---|---|
Algemene ontwerpcriteria — Risicobeoordeling en risicoreductie |
EN ISO 12100 |
Keuze van de beveiligingsinrichtingen |
|
---|---|
Vaste en beweegbare afschermingen (veiligheidshekken, barrières, maskeereffecten) |
EN ISO 14120 |
Vergrendelingssystemen in samenhang met afschermingen (vergrendeling van veiligheidsdeuren enz.) |
EN ISO 14119 |
Verkoming van onbedoeld starten |
EN 1037 |
Niet-scheidende afschermingen (lichtschermen, scanners, schakelmatten, etc.) |
EN ISO 13856-1/-2/-3 |
Tweehandenbedieningen | EN 574 |
Verstelbare veiligheidsvoorzieningen met beperkte toegang Afschermingen, vaste en beweegbare | EN ISO 14120 |
Noodstop | EN ISO 13850 |
Aanvullende veiligheidsmaatregelen | |
---|---|
Veiligheidsafstanden (bescherming van de bovenste/onderste ledematen) | EN ISO 13857 |
Minimumafstanden ter voorkoming van het verpletteren van menselijke lichaamsdelen | EN 349 |
Menselijke lichaamsafmetingen, toegangsopeningen in machine, toegangsopeningen, antropometrische gegevens | EN 547-1/-2/-3 |
De plaatsing van beveiligingsinrichtingen in verband met naderingssnelheden | EN ISO 13855 |
Functionele veiligheid en veiligheidseisen | |
---|---|
Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie | EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN/IEC 62061 |
Veiligheidseis pneumatiek | EN ISO 4414 |
Veiligheidseis hydraulica | EN ISO 4413 |
Elektrische uitrusting | EN 60204-1, EN 60947-5-reeks, DGUV-bepaling 3 |
Veiligheidsvoorzieningen zijn nodig om mensen zo goed mogelijk te beschermen tegen gevaren die werkende machines kunnen veroorzaken. De fabrikant is verplicht om een passende beveiligingsinrichting te kiezen. Deze mag het gevaar niet verhogen en het werken aan de machine niet belemmeren. Het is in het belang van de fabrikant om zijn beslissing om bepaalde bewegende delen niet met beveiligingsinrichtingen uit te rusten exact te motiveren.
Overzicht van de rubriek
Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be