C-normen zijn productnormen. Ze bevatten gedetailleerde eisen voor speciale machines met verwijzingen naar B-normen. Deze normen worden door twee instituten, te weten CENELEC voor Europese normen en CEN voor elektrische voorschriften, opgesteld.
Overzicht van productspecifieke normen (C-normen)
Productnormen
De belangrijkste C-normen
Persen | |
---|---|
Veiligheid van gereedschapsmachines - Persen - deel 1: Algemene veiligheidseisen | EN ISO 16092-1 |
Veiligheid van gereedschapsmachines - Persen - deel 2: Veiligheidseisen voor mechanische persen | EN ISO 16092-2 |
Veiligheid van gereedschapsmachines - Persen - deel 3: Veiligheidseisen voor hydraulische persen | EN ISO 16092-3 |
Veiligheid van gereedschapsmachines - Persen - deel 4: Veiligheidseisen voor pneumatische persen | EN ISO 16092-4 |
Afkantpersen | EN 12622 |
Machines voor kunststoffen/rubber | EN 289 |
Industriële robots | |
---|---|
Deel 1 Robots Deel 2 Robotsysteem en integratie | EN ISO 10218-1/2 |
Collaboratieve robots | ISO TS 15066 |
Bewerkingscentra | |
---|---|
Veiligheid van gereedschapsmachines - Bewerkingscentra, freesmachines, transfermachines - deel 1: Veiligheidseisen | EN ISO 16090-1 |
Textielverwerkingsmachines | EN ISO 11111-1 tot -7 |
Houtbewerkingsmachines | EN ISO 19085-1 tot -17 |
Laserbewerkingsmachines | EN ISO 11553-1 tot -3 |
Verpakkingsmachines | EN 415-1 tot -10 |
---|
Papiermachines | |
---|---|
Veiligheid van machines - Veiligheidstechnische eisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor papierfabricage en -afwerking | EN 1010-1 tot -5 |
Veiligheid van machines - Veiligheidstechnische eisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor papierfabricage en -afwerking | EN 1034-1 tot -16 |
Warmvormmachines | EN 422, EN 12409 |
---|
Draaibanken | EN ISO 23125 |
---|
Spuitgietinstallaties voor metalen | EN 869 |
---|
Transporteurs (transportbanden) | EN 619 |
---|
Automatisch werkende hekken | EN 12453 |
---|
Automatisch gestuurde transportsystemen (AGV's) | EN ISO 3691-1 tot 6 |
---|
hoofdkantoor
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Technische ondersteuning
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Was dit artikel nuttig?