België | nederlands

CE-markering

Moet een machine die al zeer lange tijd in productie is, veranderd worden om te voldoen aan de nieuwe machinerichtlijn?

In principe bestaat er vooralsnog geen verplichte aanpassing voor machines die volgens de "oude" machinerichtlijn zijn gecertificeerd, voor zover deze niet
wezenlijk werden veranderd in de zin van de Warenwet algemene productveiligheid.

Indien voor uw machine alleen de door u beschreven verklaring van de fabrikant aanwezig is, dan is het over het algemeen verplicht om deze machine aan een overeenstemmingsbeoordelingsprocedure te onderwerpen. De verklaring van de fabrikant geeft weer dat het om een onvolledige machine in de zin van de machinerichtlijn gaat, die door de integrator tot een volledige machine wordt samengesteld.

Vanuit het oogpunt van de exploitant dienen alle machines te voldoen aan de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV). Deze eist een zogenaamde gevarenbeoordeling voor alle gemotoriseerde arbeidsmiddelen (machines), zodat de veiligheid ervan op regelmatige tijden kan worden vastgesteld. Indien er veiligheidsgebreken vastgesteld worden, moeten deze worden verholpen.