België | nederlands

CE-markering

Wanneer een machine met twee bedieningspanelen uitgerust wordt, moeten deze dan wederzijds worden vergrendeld? De machine is maximaal 3 x 4 m groot en kan van twee kanten worden bediend.

In principe dient u te garanderen dat door een overlapping van de bedieningscommando's geen onzekere toestand kan ontstaan.

- Keuze bedrijfsmodi
- Stopzetten van machinebewegingen

De eenvoudigste manier om dit te garanderen is het wederzijds vergrendelen. Dit betekent dat er altijd maar één geactiveerd paneel besturingsprioriteit heeft. Op beide panelen moet regelapparatuur voor noodstopinrichtingen zijn geïnstalleerd, die altijd actief zijn.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be