België | nederlands

Veiligheidstechnische uitrusting

Welke waarden met betrekking tot de functionele veiligheid kunnen worden gebruikt voor het berekenen van een veiligheidsfunctie (met PAScal) voor een PT100-sensor? Zijn er daarvoor gestandaardiseerde waarden zoals bijvoorbeeld voor de pneumatische componenten in de generieke database?

Voor het berekenen van een veiligheidsfunctie in PAScal kunt u de volgende waarden gebruiken:

in bijlage C van de norm EN ISO 13849-1 worden normatieve waarden voor automatiseringstechnische componenten vermeld. Tabel C1 gaat over componenten die aan slijtage onderhevig zijn. Met uitzondering van hydraulische componenten worden hier de B10d-waarden voor de desbetreffende componenten vermeld.
(De B10d-waarde geeft het aantal schakelcycli aan totdat 10% van de componenten gevaarlijk is uitgevallen.)

De tabellen C2-C7 gaan over elektronische componenten. Hier wordt een MTTFd-waarde vermeld. (De MTTFd-waarde is een statistische waarde die wordt bepaald op basis van duurzaamheidstesten of een betrouwbaarheidsprognose aan de hand van de uitvalwaarschijnlijkheid van de gebruikte componenten. Hij is een aspect waarmee rekening wordt gehouden bij de controle van de kwaliteit van de gebruikte componenten.)
Weliswaar zijn temperatuursensoren hier niet in detail beschreven, maar op basis van uw beschrijving zouden wij aanbevelen om te kijken naar componenten die qua fysisch gedrag identiek zijn.

Over het algemeen geldt: niet alleen de PT100 moet worden berekend, maar eventueel ook verwerkingseenheden of meetversterkers, etc. waarop de PT100 is aangesloten.