België | nederlands

Veiligheidstechnische uitrusting

Hoe snel is "gevaar herkenbaar" en waar kunnen de gegevens worden nagelezen?

Er bestaat geen gestandaardiseerde snelheid waarbij u er zeker van kunt zijn dat het van haar uitgaande gevaar altijd op tijd kan worden herkend.

Wel bestaan er enkele grenswaarden, bijvoorbeeld in de VDI 2854, die bepalen dat de snelheid bij gevaarlijke bewegingen zonder klem- en afknelpunten tot 15 m/min moet zijn begrensd. Bij gevaarlijke bewegingen met klem- en afknelpunten mag 2 m/min niet worden overschreden.

Let op: deze waarden kunnen door andere type C-normen anders zijn gedefinieerd en moeten daarom per geval worden gecontroleerd.