België | nederlands

Veiligheidstechnische voorzieningen

Op welk Performance Level moet de noodstop van een machine worden uitgevoerd, wanneer alle gevaarlijke situaties door toegangsbeperkende verstelbare afschermingen worden afgeschermd?

Vraag: In het concrete geval gaat het om een machine waarbij door riemaandrijving onomkeerbaar letsel kan worden veroorzaakt. Moet de noodstop dan als tweekanaals worden uitgevoerd, ofschoon de gevaarlijke situatie al door toegangsbeperkende verstelbare afschermingen wordt afgeschermd?

 

Antwoord: De classificatie van het Performance Level van de noodstop moet uit de risicobeoordeling naar voren komen.
De wet schrijft voor dat voor iedere machine een risicobeoordeling moet worden opgesteld.

De classificatie van de gevaarlijke situatie alsook van het benodigde Performance Level gebeurt altijd zonder rekening te houden met de afschermingen of veiligheidsinrichtingen.
Dat wil zeggen dat iedere gevaarlijke situatie zonder veiligheidsinrichtingen wordt beoordeeld en geclassificeerd.

Als in een type C-norm niet voorzien wordt in welk Performance Level de noodstop moet worden uitgevoerd, dan moet dit in de risicobeoordeling worden vastgelegd.
We raden aan bij de classificatie van de noodstop altijd uit te gaan van het grootst mogelijke gevaar dat de machine kan opleveren.