België | nederlands

Veiligheidstechnische voorzieningen

Welke documentatie moet een fabrikant de klant bij de levering van een machine overhandigen?

Iedere machine moet dwingend met een gebruikshandleiding en een EG-conformiteitsverklaring van de fabrikant aan de klant worden geleverd. Bij een onvolledige machine moet een montagehandleiding alsook een inbouwverklaring worden overhandigd.
Het technisch dossier (die voor het in de handel brengen van de machine moeten worden opgesteld en waarbij ook de risicobeoordeling hoort) kunnen bij de fabrikant blijven. Er bestaat geen verplichting deze aan de klant te overhandigen. Echter, deze documenten moeten bij de fabrikant tien jaar vanaf het in de handel brengen van de machine worden gearchiveerd en op verzoek van markttoezichthouders worden overlegd. Hetzelfde geldt voor de gebruikshandleiding.