België | nederlands

Bedrijfsveiligheid

Mag een halfautomatische ondervloerse draaibank de bewerking onbeheerd uitvoeren? Of bestaat er een richtlijn in welke radius de bediener zich in de buurt van de machine moet bevinden?

Voor machines die vanaf 1995 in de handel gebracht werden, geldt de machinerichtlijn. De machinerichtlijn regelt de eisen van een machine.
Er wordt onder andere een risicobeoordeling van de machine verlangd.
In de risicobeoordeling zijn bijvoorbeeld de van de machine uitgaande gevaren met risicoverminderende maatregelen weergegeven, zoals de grenzen van de machine en het beoogde gebruik.
Op grond van deze beoordeling ontstaan de eisen aan de toepassingsomgeving van de machine en de noodzakelijkheid van een bediener ter plaatse.

Machines die vóór 1995 in de handel gebracht werden, moeten minimaal voldoen aan bijlage 1 van de Duitse BetrSichV.
Bijlage 1 regelt de minimale voorschriften voor arbeidsmiddelen.