België | nederlands

Bedrijfsveiligheid

In welke regelmaat moeten contactloos werkende veiligheidsinrichtingen worden gecontroleerd?

De herbeoordelingstermijnen/-intervallen voor contactloos werkende veiligheidsinrichtingen (CWV) moeten door de exploitant worden vastgelegd in het kader van de door hem uitgevoerde gevarenbeoordeling volgens de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV). Bij de eerste inbedrijfstelling, reparatie, montage en buitengewone gelegenheden (bijv. verplaatsing) moet een controle door een bekwaam persoon worden uitgevoerd.

Bij het vaststellen van de herbeoordelingstermijnen moet in acht worden genomen of het arbeidsmiddel (de CWV) schade veroorzakende invloed uitoefent die de veiligheid negatief kan beïnvloeden. De volgende criteria hebben invloed op de herbeoordelingstermijn:

  • Toepassingsvoorwaarde van de CWV (gebruikstijd per dag, belasting)
  • Aanwijzingen van de fabrikant
  • Ervaring met het "uitvalgedrag" van het arbeidsmiddel (de CWV)
  • Opgetreden ongevallen of opeenstapeling van gebreken aan vergelijkbare arbeidsmiddelen

Voor zover de herbeoordelingstermijnen niet anders geregeld zijn, bijv. door o.a. speciale technische voorschriften, raden we een herbeoordelingstermijn aan van 1 x per jaar per CWV. Afhankelijk van de toepassing en "gevaarlijkheid" van de machine/installatie dient de herbeoordelingstermijn met 1 x per 6 maanden te worden verkort.