België | nederlands

Bedrijfsveiligheid

Mag een machine met een handmatig werkstation, waar de delen ingebracht worden en waar vervolgens de veiligheidsdeur gesloten en vergrendeld wordt, automatisch weer starten of moet de start handmatig worden geactiveerd?

In principe mag de machine niet automatisch weer starten.

Als er in de risicobeoordeling echter is vastgesteld dat van de voortgang geen gevaar uitgaat, kan de machine ook automatisch worden gestart.
Voorwaarde hiervoor is bijv. wel dat het uitgesloten is dat er nog lichaamsdelen na het sluiten van de veiligheidsinrichting zich in de machine kunnen bevinden. In het genoemde geval betekent dit bijv. dat de delen alleen via een kleine klep toegankelijk gemaakt mogen worden, zodat het niet mogelijk is met het hele lichaam in de machine te komen.