België | nederlands

Bedrijfsveiligheid

Voldoen de PNOZ-apparaten voor 230V-bedrijfsspanning aan de voorwaarden voor PELV (extra lage voltage) volgens EN 50178 voor start- en ingangskringen? Hoe is dat gedocumenteerd?

De informatie met betrekking tot de bedrijfsspanning is in de desbetreffende gebruikshandleiding gedocumenteerd.

In de gebruikshandleiding voor PNOZ X3 staat met betrekking hiertot bijvoorbeeld de volgende aanwijzing:


Aanwijzing voor overspanningscategorie III:
wanneer een apparaat hogere spanningen dan laagspanning (> 50 V AC of > 120 V DC) ontvangt, moeten aangesloten bedieningselementen en sensoren een nominale isolatiespanning van min. 250 V bevatten.

Apparaten waarbij deze aanwijzing in de gebruikshandleiding staat, voldoen aan de PELV-eisen volgens EN 50178.

Apparaten waarbij deze aanwijzing niet in de gebruikshandleiding staat, voldoen niet aan de PELV-eisen volgens 50178.