België | nederlands

Bedrijfsveiligheid

In welke TRBV (Technische regels voor bedrijfsveiligheid) wordt het begrip "bekwaam persoon" verklaard/gedefinieerd?

Het begrip "bekwaam persoon" wordt naast de TBRV ook in de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening §2 lid (7) gedefinieerd:

(7) Een bekwaam persoon is in de zin van deze verordening een persoon, die door zijn beroepsopleiding, zijn beroepservaring en zijn huidige beroepswerkzaamheden over de verplichte vakkennis beschikt bij de controle van de arbeidsmiddelen. Hij hoeft bij zijn controlewerkzaamheden niet vakkundig te worden geïnstrueerd en mag vanwege deze werkzaamheden niet worden benadeeld.

Zie ook:

www.wissen-maschinensicherheit.de/faq/content/9/11/de/was-ist-eine-befaehigte-person.html

Volgens §10 van de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening dient de werkgever te garanderen dat de volgende arbeidsmiddelen door een hiertoe bekwame persoon worden gecontroleerd:

  • Arbeidsmiddelen waarvan de veiligheid afhankelijk is van montagevoorwaarden
  • Arbeidsmiddelen die onderworpen zijn aan schade veroorzakende invloeden, die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden
  • Arbeidsmiddelen die na reparatiewerkzaamheden de veiligheid kunnen beïnvloeden

De werkgever dient bovendien te garanderen dat de controles door de bekwame persoon voldoen aan de gevarenbeoordeling volgens §3van de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening.

Meer informatie over de controle van arbeidsmiddelen door bekwame personen kunt u vinden in TRBV 1201.