België | nederlands

Kennis over normen

Vanaf wanneer gaat de nieuwe norm ISO 17305 van kracht en wat houdt deze in?

De invoertermijn voor de IEC/ISO 17305 staat gepland voor 2016 met een overgangstermijn van twee jaar.

De norm is een samenvoeging van de normen EN ISO 13849 en IEC 62061. De nieuwe IEC/ISO 17305 beschrijft voortaan zowel de functionele veiligheid van machines en installaties alsmede de maatregelen of stappen die op weg naar die veiligheid in acht moeten worden genomen. Deze zogenaamde fusie zal wereldwijd gelden. Het doel is standaardisatie en vereenvoudiging. Dit wordt onder meer bereikt door de momenteel parallel gevoerde EN ISO 13849 en IEC 62061 volledig te vervangen met de norm IEC/ISO 17305, die vervolgens alleen zal gelden.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be