België | nederlands

Kennis over normen

Wanneer moeten we een gedwongen foutendetectie uitvoeren?

Of een gedwongen foutendetectie noodzakelijk is, vloeit voort uit de risicobeoordeling die voor iedere machine moet worden opgesteld.
Wanneer een continue bewaking van de status van gedeelten van het besturingssysteem technisch niet mogelijk is, moet een gedwongen foutendetectie worden voorzien.

Voorbeeld: Motorremmen beschikken bij de stand van de rem "geopend/gesloten" over het algemeen niet over betrouwbare signaaluitgangen. Daarom kan in het geval dat een kanaal van het tweekanaals remsysteem met motorremmen gerealiseerd werd, een gedwongen foutendetectie (cyclische remtest) worden voorzien als maatregel voor de foutherkenning van de motorrem.