België | nederlands

CE-markering

Waar vind ik de actuele Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn en voor wie is deze concreet bedoeld?

Sinds december 2009 moet de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG worden toegepast. Tijdens de bespreking van de herziene Machinerichtlijn in de Raad en het Europees Parlement verklaarde de Commissie zich bereid om de nieuwe gids voor de toepassing van deze richtlijn op te stellen.

De gids is bedoeld voor iedereen die de Machinerichtlijn toepast, zoals bijvoorbeeld fabrikanten, dealers en importeurs van machines. Hij fungeert als hulpmiddel bij de in heel Europa uniforme interpretatie en toepassing van de Machinerichtlijn en licht de concepten en eisen hieruit toe. Bovendien bevat de gids informatie over andere EU-wetgeving die samenhangt met de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Sinds 2011 is de met Oostenrijk en Zwitserland afgestemde Duitse versie van de "Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG - 2e oplage 2010" beschikbaar.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_de.pdf

Waar kan ik de gidsen voor de verschillende richtlijnen vinden?

http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_de.html