België | nederlands

Kennis over normen

Wat is het verschil tussen type A-, B- en C-normen?

Type A-normen zijn basisnormen over de veiligheid en behandelen welke basisbegrippen, basisbegrippen voor ontwerp en algemene aspecten op machines kunnen worden toegepast.

Voorbeeld van een type A-norm:

  • EN ISO 12100 - Algemene uitgangspunten voor het ontwerp

Type B-normen zijn basisnormen voor de veiligheid en behandelen de veiligheidsaspecten of een bepaald type veiligheidsinrichtingen die in een serie machines kunnen worden gebruikt. Er zijn twee soorten type B-normen, type B1-normen gaan over bepaalde veiligheidsaspecten en type B2-normen gaan over veiligheidsinrichtingen.

Voorbeelden van type B1-normen:

  • EN ISO 13849-1/-2 - Veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen
  • EN ISO 13855 - Positionering van beveiligingsinrichtingen

Voorbeelden van type B2-normen:

  • EN 574 - Tweehandenbedieningen en
  • EN 953 - Toegangsbeperkende, verstelbare afschermingen 

Type C-normen zijn normen over de machineveiligheid, die gedetailleerde veiligheidseisen stellen aan een concrete machine of concrete groep machines.

Voorbeelden van type C-normen:

  • EN 693 - Hydraulische persen
  • EN 415 - Verpakkingsmachines
  • EN 12409 - Warmvormmachines