België | nederlands

Sensoren

Veiligheidslaserscanner PSENscan

Wat is het verschil tussen verticale toepassingen en horizontale toepassingen?

Zodra de veiligheidslaserscanner PSENscan meer dan 30° uit het horizontale vlak wordt geplaatst, is de toepassing een verticale toepassing. In dat geval observeert de laserscanner bepaalde referentiepunten - net zoals SafetyEYE - om een eventueel verdraaien van de scanner te detecteren. In tegenstelling tot SafetyEYE kan het referentiepunt hier echter een willekeurig voorwerp zijn dat in het bereik van de scanner ligt, en dat niet speciaal gemarkeerd hoeft te zijn. PSENscan zal verticale toepassingen in toekomstige versies gaan ondersteunen.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be