België | nederlands

Bijlage bij AN 1004309: PAS4000 Software functions/functionblocks for Standard Part

De bestanden voor de Application Notes AN#: 1004309 titel: PAS4000 Software functions/functionblocks for Standard Part kunnen direct vanaf deze pagina worden gedownload (zie bestand in de bijlage). Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de Application Note in combinatie met de bijgevoegde bestanden gebruikt. Als u niet zeker weet of u over de nieuwste versie beschikt, download deze dan.

De in het PAS-project ter beschikking gestelde bouwstenen voor het niet-veiligheidsdeel zijn bij Pilz getest, maar toch hebben ze een voorbeeldkarakter. Neem daartoe de informatie over de disclaimer op pagina 2 in de bijbehorende Application Note in acht.

Link zur Application Note

Bijlage:

AN_1004309_FCs_FBs_Std_20161025110349.par

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be