België | nederlands

Waarom krijg ik geen verbinding tussen de SafetyEYE Configurator en de verwerkingseenheid?

De communicatie tussen de SafetyEYE-verwerkingseenheid en de pc waarop de SafetyEYE Configurator is geïnstalleerd, is beveiligd door een certificeringssleutel die op 3-8-2012 verloopt. Vanaf deze datum kan er geen verbinding tussen de SafetyEYE Configurator en de verwerkingseenheid worden gemaakt. De certificeringssleutel van de SafetyEYE Configurator en de certificeringssleutel van de verwerkingseenheid kunnen worden vervangen. Neem daarvoor contact op met de Customer Support van Pilz.