België | nederlands

Welke licenties voor PNOZmulti zijn er?

Licenties en versies
Om de PNOZmulti Configurator volledig te kunnen gebruiken, hebt u behalve het softwarepakket ook een geldige licentie nodig. Zonder licentie kan de PNOZmulti Configurator alleen in de demoversie worden gebruikt. Voor de verschillende vereisten zijn verschillende licenties beschikbaar:

  • Basic License: licentie voor één werkplek, afgegeven aan één eigenaar (opgave van bedrijfsnaam en locatie/project is vereist).
  • User License: in prijs verlaagde licentie voor één extra werkplek, afgegeven aan de eigenaar van een basislicentie.
  • Lite License: licentie die is beperkt tot de basismodulen PNOZ m0p en de basismodulen PNOZmulti Mini voor gebruik op één werkstation.
  • Multi User License: licentie voor meerdere werkplekken, differentiatie op basis van het aantal werkplekken (tot 25, 50, 100 en meer dan 100).
  • Project License: licentie voor het gebruik van de software binnen een contractueel overeengekomen kader.
  • Basic/User/Multi User/Project Upgrade License: in prijs verlaagde licentie voor eigenaren van een licentie om over te stappen op een nieuwere versie van de software.
  • Time Limited License: tot 2, 3 of 4 maanden beperkte basislicentie


Alle licenties zijn verkrijgbaar als volledige versie of serviceversie.

  • Volledige versie: in de volledige versie wordt de volledige functieomvang van een licentie ter beschikking gesteld.
  • Serviceversie: de serviceversie van een licentie is geschikt voor service en onderhoud. De serviceversie biedt slechts beperkte bewerkingsmogelijkheden.