België | nederlands

Firmware-update PSS 4000-kopmodule

Voorbeeld: Firmware-update van FW-versie 1.5.0 naar 1.6.0

Firmware-update van de PSS 4000-kopmodule uitvoeren:

  • Controleer of de SD-kaart zich in het PSS 4000-apparaat bevindt.
  • Verbind uw pc rechtstreeks met de PLC-kopmodule of de I/O-kopmodule.
  • Verander het IP-adresbereik van uw pc in dat van het apparaat (voorbeeld pc: 169.254.1.5 en PSS: 169.254.1.1).
  • Schakel de PSS 4000-kop in.
  • Start PAS4000.
  • Klik op de knop "Online netwerkeditor".

 

  • Klik vervolgens rechtsboven op "Netwerk scannen".
  • Het scannen kan even duren.
  • Nu ziet u uw apparaat. Als u knipperende lichtjes op de regel van het apparaat ziet, hebt u een goede verbinding. Alleen dan is een firmware-update mogelijk!
  • Kies het juiste firmwarebestand voor uw PSS 4000-kopmodule (voorbeeld: PSSu_H_PLC1_FS_SN_SD-1_6_0)
  • Om verder te gaan, klikt u op "Openen".
  • Het firmwarepakketbestand wordt geladen.
  • Klik op "OK".
  • Laad het firmware-ZIP-bestand voor de PSS 4000-kopmodule.
  • Klik daartoe met de rechtermuisknop op uw apparaat.
  • Selecteer "Firmwarepakketbestand laden".
  • Start de firmware-update.
  • Hiertoe klikt u nogmaals met de rechtermuisknop op uw apparaat.
  • Selecteer "Firmware-update uitvoeren".

Downloads

  • Klik op "Ja" om verder te gaan.
  • De firmware-update start.
  • Dit kan even duren.
  • De firmware-update is succesvol uitgevoerd.

Downloads