België | nederlands

Kleine besturingen

Configureerbare veiligheidssystemen PNOZmulti

Hoe kan ik de uitgebreide virtuele I/O’s via veldbus gebruiken?

Allereerst moet in de hardwareconfiguratie de I/O-grootte van de veldbusmodule van 24 in 128 worden veranderd. Vervolgens kan door de hogere besturing uit tabel 9 segment 1 van de Multi worden opgevraagd. In het communicatiehandboek worden de noodzakelijke stappen gedetailleerd beschreven.