België | nederlands

Relais

Veiligheidsrelais PNOZpower

Welke belastingen kunnen met de veiligheidsrelais PNOZpower maximaal worden geschakeld?

Afhankelijk van het gebruikte veiligheidsrelais:

AC1 bij 230 V max. stroom 16 A / max. vermogen 4000 VA
AC1 bij 400 V max. stroom 10 A / max. vermogen 4000 VA
AC1 bij 500 V max. stroom 8 A / max. vermogen 4000 VA
AC3 bij 240 V max. vermogen 3 kW
AC3 bij 400 V max. vermogen 5,5 kW
AC3 bij 500 V max. vermogen 4 kW
DC1 bij 24 V max. stroom 16 A / max. vermogen 400 W