België | nederlands

Relais

Veiligheidsrelais PNOZsigma

Zijn er bij de veiligheidsrelais PNOZsigma ook contactuitbreidingen met halfgeleideruitgangen?

De contactuitbreiding PNOZ s20 beschikt over twee veilige halfgeleideruitgangen en één hulpuitgang. In combinatie met een basisrelais kan het aantal halfgeleideruitgangen worden uitgebreid: als er maximaal tien halfgeleideruitgangen nodig zijn, kan de contactuitbreiding PNOZ s20 direct op een basisrelais worden aangesloten.

Als er nog meer veilige halfgeleideruitgangen nodig zijn, wordt de contactuitbreiding PNOZ s7.1 ertussen geschakeld. Hierdoor kan het aantal halfgeleideruitgangen vrijwel onbeperkt worden uitgebreid.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 75
E-mail: techsupport@pilz.be