België | nederlands

Relais

Veiligheidsrelais PNOZsigma

Welke uitbreidingsmodulen van de veiligheidsrelais PNOZsigma moeten worden gebruikt als tien veiligheidscontacten niet voldoende zijn?

In combinatie met een basisrelais en een contactuitbreidingsrelais PNOZ s7.1 kan het aantal veiligheidscontacten vrijwel onbeperkt worden uitgebreid. Op een PNOZ s7.1 kunnen maar liefst tien contactuitbreidingen PNOZ s7.2 worden aangesloten. Als er nog meer contacten nodig zijn, kan de rij met een andere PNOZ s7.1 worden voortgezet. Met slechts één handeling via een verbindingsstekker te realiseren, helemaal zonder bedrading.

Op een breedte van slechts 17,5 mm staan bij de PNOZ s7.1 drie veiligheidscontacten en bij de PNOZ s7.2 zelfs vier veiligheidscontacten en een hulpcontact ter beschikking. Een combinatie met andere PNOZsigma-uitbreidingsmodulen is altijd mogelijk. Verder garandeert PNOZ s7.2 een "opfrissing" van de spanningsvoorziening.

Het volgende fragment uit de handleiding van de PNOZ s7.2 beschrijft het verbinden van uitbreidingsmodulen: behalve een PNOZ s7.2 kunnen ook andere PNOZsigma-contactuitbreidingen zoals PNOZ s7 of PNOZ s11 als afsluitconnector worden gebruikt.